IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments DAC82002 | Demoboard DAC82002EVM

DAC82002 evaluation module for dual-channel, 16-bit, low-glitch-noise, unbuffered-voltage-output DAC

Details

TopologieDAC
Eingangsspannung1.8-5.5 V

Beschreibung

The DAC82002 evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform to evaluate the functionality and performance of the DAC82002, which is a 16-bit, high-accuracy, low-power, dual-channel digital-to-analog converter (DAC). DAC82002 uses a power-on-reset circuit to power up at either zero scale (0x0000) or midscale (0x8000), depending on the reset-select (RSTSEL) pin.

Eigenschaften

  • Onboard digital controller for serial peripheral interface (SPI) communication
  • Configurable output buffer operational-amplifier circuits allow for plug-and-play configurability
  • Low-drift 2.5-V reference

Typische Anwendungen

  • Data acquisition (DAQ)
  • DC power supply, ac source, electronic load
  • Battery test
  • Oscilloscope (DSO), Semiconductor test

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
TypPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderVerpackung Muster
782633601SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 600 660 1000 0.2 Hochstrom 0.8
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3000 Gerade 2 2.54 Single Stiftleiste Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
782633601SPEC
61300211121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
TypPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderVerpackung Muster