IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments DAC8811 | Demoboard DAC8811EVM

DAC8811 evaluation module

Details

TopologieDAC
Eingangsspannung2.7-5.5 V
Ausgang 110 V
IC-RevisionB

Beschreibung

The DAC8811 16-bit multiplying digital-to-analog converter (DAC) is an accurate, low-power, easy to use device with a precise, unbuffered, current output. The DAC8811EVM showcases the DAC8811 and a configurable operation amplifier (op amp) circuit. By default, the EVM uses the OPA2828 in a bipolar ±10V output configuration,but supports the addition of a DIP connection for other op amps.

Eigenschaften

  • Configurable circuit to evaluate DAC with operational amplifiers
  • Onboard VDD and VREF support
  • FT4222 used to easily write to DAC using DAC8811EVM GUI
  • External SPI connections available

Typische Anwendungen

  • Automatic Test Equipment, Digitally Controlled Calibration, Instrumentation, Industrial Control PLCs

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
TypPinsMontageartL
(mm)
H
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Muster
782633601SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 600 660 1000 0.2 Hochstrom SMT 1.6 0.8
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3000 Gerade 2 THT 5.08 250
61300621121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 3000 Gerade 6 THT 7.62 250
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
782633601SPEC
61300211121SPEC
61300621121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
TypPinsMontageartL
(mm)
H
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Muster