IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments DP83TC814S-Q1 | Demoboard DP83TC812EVM-MC

DP83TC812 evaluation module for 100BASE-T1 to 100BASE-TX media converter

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung5-30 V

Beschreibung

The DP83TC812EVM-MC supports 100-Mbps speed and is IEEE 802.3bw compliant. This evaluation board is a media converter to enable bit-error rate testing and interoperability testing. There is an onboard MSP430F5529 for use with the USB2MDIO graphical user interface tool. DP83867 is provided for copper (100BASE-TX) support using RGMII MAC interface.

Eigenschaften

  • Media converter: industrial to single pair ethernet
  • RGMII interface
  • On-Board MSP430F5529 with USB-2-MDIO for register access
  • TC10 demonstration
  • VDDMAC supply for optional power rails on MAC interface

Typische Anwendungen

  • ADAS, Gateway and Body Control, Telematics

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (DC))
ISAT
(A)
fres
(MHz)
WicklungstypL
(µH)
Z @ 100 MHz
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (DC))
AnwendungPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypVerpackung Muster
150040GS73240SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact 525 Grün 515 800 3.2 InGaN 120 SMT 0.4 Tape and Reel
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 SMT 0.7 Tape and Reel
744232090SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter SMT bifilar 0.111 90 370 0.3 50 125 USB 2.0 4 1.8
744053150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel SMT 1.15 20 15 1380 0.1 2 2.8
694106301002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-DC DC Power Jack Right Angled Ø 6.4 THT 5 30 5000 Right Angled Beutel
61300111121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 250 3000 1 Single Pin Header Gerade Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150040GS73240SPEC
150060RS75000SPEC
744232090SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

744053150SPEC
694106301002SPEC
61300111121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (DC))
ISAT
(A)
fres
(MHz)
WicklungstypL
(µH)
Z @ 100 MHz
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (DC))
AnwendungPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypVerpackung Muster