IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments DP83TD510E | Demoboard DP83TD510E-EVMl

Low power 10Base-T1L single-pair Ethernet PHY evaluation module

Details

TopologieLAN / POE
IC-RevisionA

Beschreibung

The DP83TD510E-EVM supports 10-Mbps speed and is IEEE 802.3cg compliant. A DP83822I media converter board is provided for 10BASE-TX Standard Ethernet support and enables bit-error rate testing, interoperability testing, and PMA compliance testing. The EVM also provides on-board tools to configure PHY register using a USB-MDIO graphical user interface tool. The EVM can be powered by a Wide-Vin 5V-36V power supply or through a microUSB cable. Both DP83TD510E and DP83822I can be set to RMII Master or Slave through an onb0ard 25MHz crystal oscillator or the other's RMII 50MHz clock, respectively.

Eigenschaften

  • Media Converter: 10BASE-T1L to 10BASE-TX
  • DP83TD510E IEEE802.3cg Compliant
  • 10Base-TX interface for standard Ethernet RJ-45 connection using DP83822H
  • RMII Back-to-Back Configuration
  • Onboard USB2MDIO to configure PHY
  • USB-2-MDIO Support
  • 4-Pin Dip Switch
  • Status LEDs
  • DP83TD510E
  • Link
  • Link + Activity
  • DP83822
  • Link
  • SMI Command
  • Variable I/O Voltage Range: 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V
  • Bootstraps for Hardware Configuration
  • 10BASE-T1L Error Free Data transfer Over 1000 meters
  • 10BASE-T1 Error Free Data transfer over 200 meters

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V (DC))
Muster
885012205037SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)100 nF ±10% 0402 -55 °C up to +125 °C 55 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel 16
744272222SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter 10 8.7 6.5 bifilar 2 2200 7500 750 0.3 80
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012205037SPEC
744272222SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V (DC))
Muster