Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | E1 |
The TIDA-01373 is a reference hardware and software example of a scalable programming tool for the DRV10983, DRV10975, DRV10983-Q1, and DRV10987 integrated BLDC motor drivers. These devices feature configurable EEPROM registers that need to be set to motor-specific parameters. This reference design provides details on how to program up to 8 motor driver devices to user-specified EEPROM motor parameter values at one time.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 430182070816 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm | 7 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 430182070816 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Muster |
---|