Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 3.6-5.5 V |
Ausgang 1 | 500 V / 0.5 A |
IC-Revision | A |
The DRV2700EVM-HV500 is an evaluation module for the DRV2700 used in a flyback converter circuit. The DRV2700 is intended for high voltage piezo applications typically used in Industrial Applications. The integrated high voltage switch enables for a small solution size circuit that can drive 500V single ended. The onboard MSP430 allows for digital control and quick prototyping.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691214310002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2143 - 3.81 mm Horiz. Entry Modular | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 691214310002 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|