IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments DRV8144H | Demoboard DRV8144H-Q1EVM

DRV8144-Q1 evaluation module for automotive half bridge motor driver with hardware interface

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung4.5-35 V
IC-RevisionB

Beschreibung

The DRV8144H-Q1EVM evaluation module showcases the features and performance of the DRV8144H Hotrod. It features a fully integrated half-bridge driver intended for a wide range of automotive applications. It is intended for high current applications with a 4.5-V to 35-V operating voltage and a 30-A max output current.

Eigenschaften

30-A max output currentConfigurable slew rate and spread spectrum clocking for low EMIIntegrated current sense and regulation through IPROPIHardware PWM control

Typische Anwendungen

  • • Automotive brushed DC motors, Solenoids
  • • Body control module (BCM)
  • • Fuel, water, oil pumps
  • • On board charger
  • • Door modules , wiper modules , trunk and seat modules

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialQmin.LR
(µH)
fres
(MHz)
Raster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
Farbe Muster
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 1 -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2.44 Beutel 2.54 Jumper 3 Schwarz
7443320100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität 2 1210 -40 °C up to +125 °C 12.1 11.4 9.5 1 34 30.6 33.5 2.5 Ferrite 0.9 96 24
691256610002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2566 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp Glow Wire 2 Käfigzugklemme PCB Nein Horizontal 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) -30 °C up to +120 °C 20.32 Karton 10.16 57
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 14 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 17.78 Beutel 2.54 Dual Stiftleiste 3
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
150080SS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 0805 -40 °C up to +85 °C 2 1.25 0.7 Tape and Reel
150080VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0805 -40 °C up to +85 °C 2 1.25 0.7 Tape and Reel
885012105012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)1 µF ±20% 10 0402 -55 °C up to +85 °C 150.05 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel 600
885012206020SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 nF ±10% 10 0603 -55 °C up to +125 °C 55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 600
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 35 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 600
885012207103SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF ±10% 50 0805 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel 600
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
60900213421SPEC
7443320100SPEC
691256610002SPEC
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

150060RS75000SPEC
150060VS75000SPEC
150080SS75000SPEC
150080VS75000SPEC
885012105012SPEC
885012206020SPEC
885012206095SPEC
885012207103SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialQmin.LR
(µH)
fres
(MHz)
Raster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
Farbe Muster