IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments DRV8162L | Demoboard TIDA-010956

48V, 4kW small form-factor three-phase inverter reference design for integrated motor drives

Details

TopologieGegentaktwandler (Vollbrücken)
Eingangsspannung48 V
Ausgang 1100 V / 85 A
IC-RevisionA

Beschreibung

This reference design demonstrates a three-phase inverter with nominal 48V DC input and 85Arms output current rating. The 100V intelligent half-bridge gate driver DRV8162L enables a small size, robust and high efficiency power stage. Multichannel shutdown paths using the split power supply architecture of RV8162L are proposed for the Safe Torque Off (STO) function. With the internal VDS monitor and protection feature of the DRV8162L, the power stage is protected against overcurrent failures of shoot-through or outputs short-circuit. Precision phase current sensing is achieved using the INA241A. The design offers a 3.3V I/O interface to connect a host controller like a C2000™ MCU for quick and easy evaluation.

Eigenschaften

  • Three-phase inverter with 24V DC to 60V DC input and -85ARMS continuous output current
  • Smart half-bridge gate driver DRV8162L with on-chip hardware protection
  • Fully protected power stage: shoot-through, overcurrent, short circuit, undervoltage, overtemperature protections
  • Programmable gate driver source, sink currents from 16mA, 32mA to 1A, 2A eases optimization of efficiency and EMI performanceConfigurable dead-time insertion to avoid shoot through
  • In-phase shunt-based current sensing with INA241A high-common mode rejection, zero-drift current-sense amplifier and AMC0106M05 function isolated modulator
  • Multichannel shutdown paths to enable flexible design of STO function

Typische Anwendungen

  • Mobile robot, Robotics, Single and multiaxis servo drives, AC inverter and VF drives, Industrial and collaborative robot

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
MontageartZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
Typ Muster
74437324220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 2 4020 -40 °C up to +125 °C 4.45 4.06 1.8 22 1.3 1.45 2.35 14 SMT 500
691243110004SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Horizontal cable entry with rising clamp 4 Käfigzugklemme PCB Nein 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²) -30 °C up to +120 °C 14 Karton THT Horizontal
742792711SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0402 -55 °C up to +125 °C 1 0.5 0.5 0.25 SMT 100 200 800 MHz 870 300 Hochgeschwindigkeit
74279272SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0402 -55 °C up to +125 °C 1 0.5 0.5 0.25 SMT 300 400 380 MHz 700 800 Breitband
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT
885012205037SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)100 nF ±10% 16 0402 -55 °C up to +125 °C 55 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012207026SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)10 µF ±10% 10 0805 -55 °C up to +125 °C 100.01 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
885012207103SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF ±10% 50 0805 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
885012209073SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 µF ±10% 50 1210 -55 °C up to +125 °C 100.01 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 2.5 0.6 7" Tape & Reel
885012206126SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 100.5 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.35 7" Tape & Reel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
MontageartZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
Typ Muster