IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments DRV8251 | Demoboard DRV8251EVM

DRV8251 4.1-A Brushed DC Motor Driver with Integrated Current Regulation

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung4.5-48 V

Beschreibung

The DRV8251 evaluation module (EVM) allows for easy evaluation of the DRV8251 device. The EVM has been programmed and configured to work out of the box and begin spinning motors right away.The DRV8251 is a 4.5V to 48-V rated single H-bridge driver capable of driving up to 3.7 A. The EVM allows for easy control of the DRV8251 wihout the need of a GUI. The EVM comes equiped with two potentiometers which allow for adjustment of the control signal duty cycle. If desired, the on-board MCU can be disconnected so the DRV8251 can be controlled by an external controller.

Eigenschaften

  • 4.5-V to 48-V operating voltage
  • Up to 3.7-A motor peak current
  • Precise control signal duty cycle adjustment via potentiometers
  • Support external MCU control of the DRV8251A

Typische Anwendungen

  • Washer and dryer, Coffee machine, ATMs (Automated Teller Machines), Ventilators, Surgical equipment, Fitness machine
  • Printers, POS printer
  • Vacuum robot, Electronic hospital bed and bed control

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungRaster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
Farbe Muster
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 1 -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2.44 Beutel 2.54 Jumper 3 Schwarz
691101710002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular 2 Kabelschutzprinzip PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) -40 °C up to +105 °C 10 12.6 Karton 5 16
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel 2.54 Single Stiftleiste 3
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 6 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 15.24 Beutel 2.54 Single Stiftleiste 3
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
885012206026SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)1 µF ±10% 10 0603 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206034SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 nF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012207103SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF ±10% 50 0805 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
60900213421SPEC
691101710002SPEC
61300311121SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

150060RS75000SPEC
150060VS75000SPEC
885012206026SPEC
885012206034SPEC
885012207103SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungRaster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
Farbe Muster