IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments DRV8256P | Demoboard DRV8256PEVM

DRV8256 PWM control interface H-bridge motor driver evaluation module

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung4.5-48 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The DRV8256P evaluation module (EVM) allows easy evaluation of the DRV8256P device.The DRV8932P integrates two N-channel power MOSFET H-bridges and integrated current sense and regulation circuirty. The DRV8256P device operates off a single power supply and support a wide input supply range from 4.5 to 48V. A simple PWM control interface allows for an external controller to manage the outputs. The decay mode can be selected as a slow, mixed decay, smart tune Ripple Control, or smart tune Dynamic Decay current regulation scheme.

Eigenschaften

4.5-V to 48-V operating voltage range8-A peak currentPWM control input interfaceIntegrated current senseSelectable current regulation decay mode

Typische Anwendungen

  • Office and home automation
  • Textile machines
  • Factory automation and robotics
  • Printers and scanners
  • 3D printers
  • Stage lighting equipment
  • ATM and money handling machines
  • Medical applications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Verpackung Muster
885012206114SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)10 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206091SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)22 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012105010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 nF ±20% 10 0402 -55 °C up to +85 °C 55 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012206048SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)220 nF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 52.3 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Verpackung Muster