IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments DRV8262 | Demoboard DRV8262EVM

DRV8262 evaluation module for single or dual H-bridge motor driver with current sense output

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung4.5-65 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The DRV8262EVM showcases the features and performance of the DRV8262DDWR. It integrates two H-bridges to drive two DC motors or a bipolar stepper motor. The two H-bridges can be paralleled together to drive one DC motor with higher current.The device operates over a 4.5-V to 65-V supply range and is capable of driving up to 5-A full scale current and 10-A current when paralleled.

Eigenschaften

Single or dual H-bridge driver with parallel mode for higher currentProgrammable interface operation PH/EN and PWMIntegrated current sense and regulation through IPROPIProgrammable fault-recovery mode

Typische Anwendungen

  • Medical Imaging, Diagnostics and Equipment
  • Brushed DC Motors
  • Factory Automation, Stepper Drives and Robotics
  • TEC Drivers
  • ATMs, currency counters, and EPOS

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungRaster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
FarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 1 -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2.44 Beutel 2.54 Jumper 3 Schwarz
691250610002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 2 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) -30 °C up to +120 °C 12.7 Karton 6.35 32 Grün
691256610002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2566 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp Glow Wire 2 Käfigzugklemme PCB Nein Horizontal 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) -30 °C up to +120 °C 20.32 Karton 10.16 57
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel 2.54 Single Stiftleiste 3
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 14 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 17.78 Beutel 2.54 Dual Stiftleiste 3
150060SS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel 0.7
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel 0.7
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel 0.7
885012005055SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 pF ±5% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012005058SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)33 pF ±5% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012205031SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)10 nF ±10% 16 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012205061SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF ±10% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012105010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 nF ±20% 10 0402 -55 °C up to +85 °C 55 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012105011SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)220 nF ±20% 10 0402 -55 °C up to +85 °C 52.3 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012105012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)1 µF ±20% 10 0402 -55 °C up to +85 °C 150.05 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012106008SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)470 nF ±20% 10 0603 -55 °C up to +85 °C 100.2 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012106018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)2.2 µF ±20% 16 0603 -55 °C up to +85 °C 100.05 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
430481025816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm 12 -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel 0.05 2.5 160 1000000 Schwarz Ja nicht spezifiziert
885012005080SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 pF ±5% 100 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012006085SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)1 nF ±5% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206114SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)10 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206120SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 51 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
60900213421SPEC
691250610002SPEC
691256610002SPEC
61300311121SPEC
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

150060SS75000SPEC
150060RS75000SPEC
150060YS75000SPEC
150060VS75000SPEC
885012005055SPEC
885012005058SPEC
885012205031SPEC
885012205061SPEC
885012105010SPEC
885012105011SPEC
885012105012SPEC
885012106008SPEC
885012106018SPEC
430481025816SPEC
885012005080SPEC
885012006085SPEC
885012206114SPEC
885012206120SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungRaster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
FarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster