| Topologie | Motor Drive |
The DRV8316REVM provides three half-H-bridge integrated MOSFET drivers for driving a three-phase brushless DC (BLDC) motor with 8-A Peak current drive, for 12-V/24-V DC rails or battery powered applications. The device integrates three current-sense amplifiers (CSA) with integrated current sense for sensing the three phase currents of BLDC motors to achieve optimum FOC and current-control system implementation.The launchpad connection allows for a personal firmware development platform for the DRV8316. This includes the C2000 launchpad, LAUNCHXL-F280049C, which is used to interface with the DRV8316REVM_InstaSPIN_Universal_GUI.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78438335220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 22 | 1.1 | 2 | 1040 | 12 | 0.85 | SMT | – | – | – | 3015 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 3 | 3 | 1.5 | – | – | ||
![]() | 78438335470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 47 | 0.75 | 1.5 | 2300 | 8 | 0.5 | SMT | – | – | – | 3015 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 3 | 3 | 1.5 | – | – | ||
| 885012206034 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 78438335220 | SPEC | |
![]() | 78438335470 | SPEC | |
| 885012206034 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|