| Topologie | Motor Drive |
| Ausgang 1 | 48 V / 2.5 A |
| IC-Revision | B |
The DRV8436E evaluation module (EVM) allows easy evaluation of the DRV8436E device.DRV8436E is an integrated motor-driver solution for bipolar stepper motors. The device integrates two N-channel power MOSFET H-bridges, integrated current sense and regulation circuitry, and a microstepping indexer. DRV8436E can be powered with a supply voltage from 4.5 V to 48 V. A simple PH/EN control interface allows for an external controller to manage the direction and step rate of the stepper motor. The decay mode can be selected as a slow, fast, mixed-decay or smart-tune dynamic decay current regulation scheme.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206114 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 10 nF | ±10% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | ||
| 885012206091 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 22 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | ||
| 885012105010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 100 nF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 5 | 5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | ||
| 885012206048 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 220 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 885012206114 | SPEC | |
| 885012206091 | SPEC | |
| 885012105010 | SPEC | |
| 885012206048 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|