IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments DRV8461 | Demoboard DRV8461EVM

DRV8461 evaluation module for DDW package

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung4.5-65 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The DRV8461 EVM evaluation module showcases the features and performance of the DRV8461DDWR.The DRV8461 is a fully integrated stepper motor driver for industrial applications. The device operates over a 4.5-V to 65-V supply range and is capable of driving up to 3-A full scale current.

Eigenschaften

Integrated current sensingSilent step, smart tune and low-noise decay modesAutomatic microstepping and custom microstepping table with STEP/DIR with SPI option, and up to 1/256 microsteppingStall detection to detect end of travelAuto torque to modify output current based on load demandFully protected: UVLO, OCP, TSD, open load, nFAULT pin

Typische Anwendungen

  • TEC Drivers
  • Brushed DC Motors
  • ATMs, currency counters, and EPOS
  • Factory Automation, Stepper Drives and Robotics
  • Medical Imaging, Diagnostics and Equipment

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieRTol. RPRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
Pins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(mV)
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungInterface typAusführungGenderMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenFarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
560050310009SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand10 Ω ±1% 0.125 -100 100 0.11 1 0.5 1118 0402 -55 °C up to +155 °C 0.25 SMT 0.35
150060SS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 0.8 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C Tape and Reel SMT 0.7
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 0.8 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C Tape and Reel SMT 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 0.8 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C Tape and Reel SMT 0.7
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 0.8 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C Tape and Reel SMT 0.7
885012005055SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 1 0.510 pF ±5% 50000 0402 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012005058SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 1 0.533 pF ±5% 50000 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012205031SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 1 0.510 nF ±10% 16000 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012205061SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 1 0.51 nF ±10% 50000 0402 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012105010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 1 0.5100 nF ±20% 10000 0402 -55 °C up to +85 °C 55 GΩ X5R Klasse II 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012105011SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 1 0.5220 nF ±20% 10000 0402 -55 °C up to +85 °C 52.3 GΩ X5R Klasse II 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012105012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 1 0.51 µF ±20% 10000 0402 -55 °C up to +85 °C 150.05 GΩ X5R Klasse II 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012106008SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 1.6 0.8470 nF ±20% 10000 0603 -55 °C up to +85 °C 100.2 GΩ X5R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012106018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 1.6 0.82.2 µF ±20% 16000 0603 -55 °C up to +85 °C 100.05 GΩ X5R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
629105150521SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 3 5 Micro USB 2.0 Horizontal -40 °C up to +85 °C1000 MΩ Tape and Reel Type B Mit Pegs- High Current Buchse SMT 3 30 Schwarz
430481025816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm 0.05 12000 -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel 2.5 160 1000000 Schwarz Ja nicht spezifiziert
691250610002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 32 12.7 2 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) -30 °C up to +120 °C Karton THT 450 6.35 Grün
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 3 2.44 1 -40 °C up to +125 °C1000 MΩ Beutel Jumper 250 2.54 Schwarz
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 5.08 2 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel Stiftleiste THT 250 2.54 Single
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 7.62 3 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel Stiftleiste THT 250 2.54 Single
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 3 17.78 14 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel Stiftleiste THT 3 250 2.54 Dual
691256610002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2566 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp Glow Wire 57 20.32 2 Käfigzugklemme PCB Nein Horizontal 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) -30 °C up to +120 °C Karton THT 750 10.16
885012005080SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) 1 0.5100 pF ±5% 100000 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012006085SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) 1.6 0.81 nF ±5% 100000 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206114SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) 1.6 0.810 nF ±10% 100000 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206120SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) 1.6 0.8100 nF ±10% 100000 0603 -55 °C up to +125 °C 51 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieRTol. RPRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
Pins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(mV)
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungInterface typAusführungGenderMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenFarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster