IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments DRV8874 | Demoboard DRV8874EVM

40-V, 6-A H-bridge motor driver with integrated current sensing feedback

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung4.5-37 V
Ausgang 16 A
IC-RevisionC

Beschreibung

The DRV8874 evaluation module (EVM) allows easy evaluation of the DRV8874 device.The DRV8874 device is an integrated H-bridge driver for brushed DC and solenoid applications. The evaluation module allows the device to be configured for PWM, phase/enable, or independent half-bridge control modes. An MSP430FR2100 on the board provides PWM signals to the input pins of the DRV8874EVM. The duty cycles of the PWM signals are set by potentiometers on the board.

Eigenschaften

  • N-channel H-bridge motor driver
  • Drives one bidirectional brushed DC motor
  • Two unidirectional brushed DC motors
  • Other resistive and inductive loads
  • 4.5-V to 37-V operating supply voltage range
  • Pin to pin RDS(on) variants
  • DRV8874: 200-mΩ (High-Side + Low-Side)
  • DRV8876: 700-mΩ (High-Side + Low-Side)
  • High output current capability
  • DRV8874: 6-A Peak
  • DRV8876: 3.5-A Peak
  • Integrated current sensing and regulation
  • Proportional current output (IPROPI)
  • Selectable current regulation (IMODE)
  • Cycle-by-cycle or fixed off time
  • Selectable input control modes (PMODE)
  • PH/EN and PWM H-bridge control modes
  • Independent half-bridge control mode
  • Supports 1.8-V, 3.3-V, and 5-V logic inputs
  • Ultra low-power sleep mode
  • <1-µA @ VVM = 24-V, TJ = 25°C
  • Spread spectrum clocking for low electromagnetic interference (EMI)
  • Integrated protection features
  • Undervoltage lockout (UVLO)
  • Charge pump undervoltage (CPUV)
  • Overcurrent protection (OCP)
  • Automatic retry or outputs latched off (IMODE)
  • Thermal shutdown (TSD)
  • Automatic fault recovery
  • Fault indicator pin (nFAULT)

Typische Anwendungen

  • Major and small home appliances, vacuum, humanoid and toy robotics, printers and scanners, smart meters, ATMs, currency counters and EPOS
  • Brushed DC motors, servo motors and actuators

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungRaster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
Farbe Muster
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 1 -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2.44 Beutel 2.54 Jumper 3 Schwarz
691101710002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular 2 Kabelschutzprinzip PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) -40 °C up to +105 °C 10 12.6 Karton 5 16
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel 2.54 Single Stiftleiste 3
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 6 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 15.24 Beutel 2.54 Single Stiftleiste 3
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
885012206026SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)1 µF ±10% 10 0603 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206091SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)22 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 35 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012207103SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF ±10% 50 0805 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
60900213421SPEC
691101710002SPEC
61300311121SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

150060RS75000SPEC
150060VS75000SPEC
885012206026SPEC
885012206091SPEC
885012206095SPEC
885012207103SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungRaster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
Farbe Muster