IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments DRV8912-Q1 | Demoboard DRV8912-Q1EVM

Automotive 32-V, 6-A 12 channel half-bridge driver

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung4.5-32 V
Ausgang 140 V
IC-RevisionC

Beschreibung

The DRV8912-Q1 evaluation module (EVM) is an application board design to allow easy evaluation of the DRV8912-Q1 device. The DRV8912-Q1 device is an integrated 4.5-V to 32-V 12 channel H-bridges for automotive applications such as control of heating, ventilation, and airconditioning (HVAC) flap DC motor.A standard 16-bit serial peripheral interface (SPI) provides a simple method for configuring the various device settings and reading fault diagnostic information through an external controller. For more information on this evaluation module please refer to the DRV8912-Q1EVM User's Guide.

Eigenschaften

  • 4.5-V to 32-V operating voltage range
  • 1A DC maximum current for each channel / total 3A DC maximum current
  • Drive the brushed-DC (BDC) motors in independent, sequential, or parallel mode
  • The BDC and stepper motor is fully controllable with forward, reverse, coasting and braking mode support
  • 16-bit serial peripheral interface (SPI) provides a simple method for configuring the various device settings and reading fault diagnostic information

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Material Muster
744325120SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 2 1.2 32.6 12 25 1.8 75 Superflux
691137710002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 1377 - Wire Protector 5.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT 2 Wire Protector PCB Nein Horizontal 12 to 30 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)
691137710006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 1377 - Wire Protector 5.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT 6 Wire Protector PCB Nein Horizontal 12 to 30 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)
150060SS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Material Muster