| Topologie | Motor Drive |
| Eingangsspannung | 4.5-48 V |
| IC-Revision | B |
The DRV8955 evaluation mode (EVM) allows easy evaluation of the DRV8955 device. The DRV8955 integrates two N-channel power MOSFET H-bridges and integrated current sense and regulation circuirty. The DRV8955 device operates off a single power supply and support a wide input supply range from 4.5 to 48V. The device includes a MODE pin that allows for multiple half-bridge parallel modes.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206114 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 10 nF | ±10% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | ||
| 885012206091 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 22 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | ||
| 885012105010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 100 nF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 5 | 5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | ||
| 885012206048 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 220 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 885012206114 | SPEC | |
| 885012206091 | SPEC | |
| 885012105010 | SPEC | |
| 885012206048 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|