IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments F280015x | Demoboard TMDSCNCD2800157

TMDSCNCD2800157 controlCARD evaluation module

Details

TopologieFPGA
IC-RevisionA

Beschreibung

TMDSCNCD2800157 is a low-cost evaluation and development board for TI C2000™ MCU series of F280015x devices. It comes with a HSEC180 (180-pin high-speed) edge connector and, as a controlCARD, is ideal for initial evaluation and prototyping. For evaluation of TMDSCNCD2800157, a 180-pin docking station TMDSHSECDOCK is required and can be purchased separately.

Eigenschaften

Isolated on-board XDS110 debug probe for real-time debug and flash programmingStandard 180-pin controlCARD HSEC interfaceAnalog I/O, digital I/O and JTAG signals at card interfaceHardware giles are in C2000Ware at boards\controlCARDs\TMDSCNCD2800157

Typische Anwendungen

  • Engine fan, pumps
  • DC/DC converter
  • DC/AC Inverter
  • Appliance, HVAC, AD Drives
  • HVAC compressor module
  • Solar DC optimizer, UPS
  • PTC/Heater
  • On-board charger

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (AC))
MontageartAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
Arbeitsspannung
(V (DC))
Muster
150080VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0805 -40 °C up to +85 °C 2 1.25 0.7 Tape and Reel SMT
150080SS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 0805 -40 °C up to +85 °C 2 1.25 0.7 Tape and Reel SMT
885012105010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 nF ±20% 10 0402 -55 °C up to +85 °C 55 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012105012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)1 µF ±20% 10 0402 -55 °C up to +85 °C 150.05 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
632723300011SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Type C Connectors -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Tape and Reel THR USB 3.1 Type C Horizontal Buchse 24 48
750315371SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 1209 -40 °C up to +125 °C 8.3 12.6 4.1 Tape and Reel 4.5 - 5.5 V (DC) 5 1 Funktional 400 - 700 8.6 1:1.1 72 2500 SMT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (AC))
MontageartAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
Arbeitsspannung
(V (DC))
Muster