IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments F28P55X | Demoboard LAUNCHXL-F28P55X

C2000™ real-time MCU F28P55X LaunchPad™ development kit

Details

TopologieFPGA
IC-RevisionA

Beschreibung

LAUNCHXL-F28P55X is a low-cost development board for TI C2000™ real-time microcontrollers series of F28P55x devices. Ideal for initial evaluation and prototyping, it provides a standardized and easy to use platform to develop your next application. This extended version LaunchPad™ developement kit offers extra pins for development and supports the connection of two BoosterPack™ plug-in modules. As part of the vast TI MCU LaunchPad ecosystem, it is also cross-compatible with a broad range of plug-in modules.

Eigenschaften

FeaturesTMS320F28P550SJ9: 150 MHz C28x CPU with FPU and TMU, 150 MHz CLA, CLB, 1088 KB Flash, 5x 12-bit ADC, 24x PWM channels, 2x CANFD (MCAN), 3x encoder modules (eQEP), 3x PGAs, FSI, UART, and moreOn-board XDS110 debug probe for real-time debug and flash programming80-pin LaunchPad leveraging the BoosterPack ecosystemThree PGA interface connectorsOn-board CAN transceiver and connectorTwo encoder interface (eQEP) connectorsFSI interface connector

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungfTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
BetriebstemperaturCTol. CVR
(V (DC))
BauformDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderIR
(mA)
FarbeZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
150080SS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C 0805 2 1.25 0.7 Tape and Reel
742792063SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit -55 °C up to +125 °C 0805 2 1.2 0.9 0.5 2000 60 90 500 MHz 3000 0.025 Hochstrom
742792022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit -55 °C up to +125 °C 0805 2 1.2 0.9 0.5 1500 220 330 300 MHz 2000 0.05 Hochstrom
885012205018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) -55 °C up to +125 °C100 nF ±10% 10 0402 55 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012205037SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) -55 °C up to +125 °C100 nF ±10% 16 0402 55 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012205050SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) -55 °C up to +125 °C10 nF ±10% 25 0402 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012205061SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C1 nF ±10% 50 0402 2.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012205064SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C3.3 nF ±10% 50 0402 2.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012105012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) -55 °C up to +85 °C1 µF ±20% 10 0402 150.05 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012106018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) -55 °C up to +85 °C2.2 µF ±20% 16 0603 100.05 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
61301221121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 15.24 Beutel 12 2.54 Dual Stiftleiste 3000 Gerade
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2.44 Beutel 1 2.54 Jumper 3000 Schwarz
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel 2 2.54 Single Stiftleiste 3000 Gerade
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel 3 2.54 Single Stiftleiste 3000 Gerade
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10.16 Beutel 4 2.54 Single Stiftleiste 3000 Gerade
61300421121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel 4 2.54 Dual Stiftleiste 3000 Gerade
61300511121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 12.7 Beutel 5 2.54 Single Stiftleiste 3000 Gerade
61301021121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 12.7 Beutel 10 2.54 Dual Stiftleiste 3000 Gerade
830064296SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz Processor, CAN, Bluetooth16 MHz ±20ppm 20 8 -10 °C up to +70 °C CFPX-180 3.2 2.5 0.8
830108207209SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz Processor, CAN, USB, Ethernet, Wi-Fi20 MHz ±10ppm 20 8 -40 °C up to +85 °C CFPX-180 3.2 2.5 0.8
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150080SS75000SPEC
742792063SPEC
742792022SPEC
885012205018SPEC
885012205037SPEC
885012205050SPEC
885012205061SPEC
885012205064SPEC
885012105012SPEC
885012106018SPEC
61301221121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

60900213421SPEC
61300211121SPEC
61300311121SPEC
61300411121SPEC
61300421121SPEC
61300511121SPEC
61301021121SPEC
830064296SPEC
830108207209SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungfTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
BetriebstemperaturCTol. CVR
(V (DC))
BauformDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderIR
(mA)
FarbeZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster