Topologie | Sensors |
IC-Revision | B |
This evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform to evaluate the main features and performance of the INA232, INA234 or INA236. The EVM comes with GUI support to read and write to device registers.
GUI support to read and write device registers, and view and save results dataEVM detaches from the sensor control board (SCB) for custom use casesMultiple EVMs supported with a single SCB and GUIConveniently powered from a common micro-USB connector through the SCB
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691137710006 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 1377 - Wire Protector 5.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT | Wire Protector | PCB | Nein | 12 to 30 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | 6 | – | 11.5 | – | Horizontal | 24 | Karton | – | |
![]() | 60900213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point | – | – | – | – | 1 | – | – | Jumper | – | 3 | Beutel | Schwarz | |
![]() | 61300211121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | 2 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 691137710006 | SPEC |
![]() | 60900213421 | SPEC |
![]() | 61300211121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster |
---|