| Topologie | RF signals / communications |
| Eingangsspannung | 1.7-5.5 V |
| IC-Revision | A |
ISOW1412DFMEVM is an evaluation module (EVM) used to evaluate the high performance, reinforced isolated RS-485/RS-422 with integrated isolated DC/DC power ISO1412 in a 20-pin wide body SOIC package (package dode-DFM). The EVM features enough test points and jumper options for one to evaluate the device with minimal external components.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | IR (mA) | RDC (Ω) | Typ | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 782633601 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead | 600 | 660 | 1000 | 0.2 | Hochstrom | – | – | – | 0.8 | – | – | ||
![]() | 61000621121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | 3000 | – | Gerade | 6 | 2.54 | Dual | – | Stiftleiste | Tube |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 782633601 | SPEC | |
![]() | 61000621121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | IR (mA) | RDC (Ω) | Typ | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Verpackung | Muster |
|---|