IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM20242 | Demoboard PMP4494

5V to 3.3V 1.2A DC-DC Converter with 200mS Vout Hold-up Time Circuit Reference Design

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung10 V
Ausgang 120 V / 0.1 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The PMP4494 is a 5V to 3.3V 1.2A DC-DC converter with a Vout hold-up circuit. The synchronous buck converter LM20242 is used in the design to provide high efficiency for the system voltage. A boost converter TPS61170 boosts an auxiliary rail from 10V up to 20V to provide the backup voltage. A supply voltage supervisor TLV809 monitors the system voltage and switches the supply to the backup voltage once the system voltage falls below the threshold voltage. Along with the boost circuit, the hold-up capacitance is significantly reduced while still meeting the 200mS hold-up time specification.

Eigenschaften

  • Main power supply 5V to 3.3V 1.2A output synchronous buck
  • Back-up power supply boost up from 10Vin to 20V hold-up voltage
  • Minimum 200ms hold-up time for 3.3V
  • Bus voltage monitor and switch
  • Size: 73.5mm x 50mm x 10mm

Typische Anwendungen

  • Battery charger

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster
74437349150SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 15 3.6 3.5 7.2 92 10 SMT 7.3
74437324220SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 22 1.3 1.45 2.35 500 14 SMT -40 °C bis zu +125 °C 4.45
865060457009SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren V-Chip SMT470 µF 25 5000 -55 °C bis zu +105 °C 670 90 117.5 14 10 10.5 15" Tape & Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437349150SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74437324220SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

865060457009SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster