Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 5-20 V |
Ausgang 1 | 3.3 V / 1.2 A |
IC-Revision | A |
The PMP4494 is a 5V to 3.3V 1.2A DC-DC converter with a Vout hold-up circuit. The synchronous buck converter LM20242 is used in the design to provide high efficiency for the system voltage. A boost converter TPS61170 boosts an auxiliary rail from 10V up to 20V to provide the backup voltage. A supply voltage supervisor TLV809 monitors the system voltage and switches the supply to the backup voltage once the system voltage falls below the threshold voltage. Along with the boost circuit, the hold-up capacitance is significantly reduced while still meeting the 200mS hold-up time specification.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437349150 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 15 | 3.6 | 3.5 | 7.2 | 92 | 10 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.3 | – | ||
![]() | 74437324220 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 22 | 1.3 | 1.45 | 2.35 | 500 | 14 | SMT | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | – | 4.45 | – | ||
![]() | 865060457009 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | 470 µF | 25 | 5000 | -55 °C bis zu +105 °C | 670 | 90 | 117.5 | 14 | 10 | 10.5 | 15" Tape & Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437349150 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 74437324220 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 865060457009 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
---|