Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 12.5-48 V |
Schaltfrequenz | 1000 kHz |
Ausgang 1 | 10 V / 0.3 A |
IC-Revision | E |
The LM25018 is a 48V, 325mA synchronous step-down regulator with integrated high side and low side MOSFETs. The constant-on-time (COT) control scheme employed in the LM25018 requires no loop compensation, provides excellent transient response, and enables very low step-down ratios. The on-time varies inversely with the input voltage resulting in nearly constant frequency over the input voltage range. A high voltage startup regulator provides bias power for internal operation of the IC and for integrated gate drivers.A peak current limit circuit protects against overload conditions. The undervoltage lockout (UVLO) circuit allows the input undervoltage threshold and hysteresis to be independently programmed. Other protection features include thermal shutdown and bias supply undervoltage lockout.The LM25018 is available in LLP-8 and PSOP-8 plastic packages.
Wide 9V to 48V Input Range
Integrated 48V, High and Low Side Switches
No Schottky Required
Constant On-time Control
No Loop Compensation Required
Ultra-Fast Transient Response
Nearly Constant Operating Frequency
Intelligent Peak Current Limit
Adjustable Output Voltage from 1.225V
Precision 2% Feedback Reference
Frequency Adjustable to 1MHz
Adjustable Undervoltage Lockout
Remote Shutdown
Thermal Shutdown
Note:
A standard value of 220µH is selected for all Vout.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744777222 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 220 | 0.72 | 0.54 | 1170 | 5 | 7345 | Standard |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744777222 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster |
---|