IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM25122-Q1 | Demoboard PMP11769

700W Automotive External Audio Amplifier Reference Design

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung35-37 V
Ausgang 112 V / 0.2 A
IC-RevisionC

Beschreibung

The PMP11769 reference design is a complete solution for a 700W automotive external amp. The boost converter provides 36.0V @ 10.0A continuous / 20.0A peak from an input voltage of 9-16V. It contains two premium Class-D audio amplifiers, which provide 2x 175W @ 4-Ω load (left & right channel) and 1x 350W @ 2-Ω (subwoofer).The design is well suited for car audio external amp applications due to its thin profile and high power output.

Eigenschaften

  • Easily integrated into automotive systems with 50V load dump and integrated protection system
  • Ultra-HD audio for best quality sound for any integrated Class-D amplifier
  • 100kHz bandwidth, which enables support for high resolution audio files and formats
  • Low noise, which eliminates the "hiss" or "buzz" sounds

Typische Anwendungen

  • Aftermarket audio amplifier / Automotive external amplifier / Virtual engine sound system (VESS) / Welding machine

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(mA)
Verpackung Muster
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0.7 Tape and Reel
431256038716SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TATU THT Tact Switch 6x6 mm Right Angled Type with ground terminal 160 200000 Schwarz nicht spezifiziert 3.85 50 Lose
61300211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 2 Single Pin Header Gerade 3000 Beutel
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 3 Single Pin Header Gerade 3000 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060GS75000SPEC
431256038716SPEC
61300211121SPEC
61300311121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(mA)
Verpackung Muster