Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 5.5-36 V |
Schaltfrequenz | 100-2200 kHz |
Ausgang 1 | 5 V / 8 A |
IC-Revision | A |
The LM25149-Q1 is a 42-V synchronous buck DC/DC controller for high-current single-output applications. Refer to the Errata. The device uses peak current-mode control architecture for easy loop compensation, fast transient response, and excellent load and line regulation. The LM25149-Q1 can be set up in interleaved mode (paralleled output) with accurate current sharing for high-current applications. The LM25149-Q1 can operate at input voltages as low as 3.5 V, at nearly 100% duty cycle if needed. The LM25149-Q1 has two unique EMI reduction features: active EMI filter and Dual Random Spread Spectrum (DRSS). Active EMI filter senses any noise or ripple voltage on the DC input bus and injects an out-of-phase cancellation signal to reduce the noise or ripple voltage. DRSS combines a low-frequency triangular and high-frequency random modulation to optimize EMI preformance in the low-frequency and high-frequency radio frequency bands.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | ISAT,10% (A) | RDC max. (mΩ) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744373490056 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 0.56 | 17.6 | 36.4 | 3.6 | 85 | 120 | SMT | 19.9 | 4.2 | ||
![]() | 744383560068 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 0.68 | 13.15 | 12.7 | 7.5 | 75 | 80 | SMT | 5.8 | 9 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744373490056 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 744383560068 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | ISAT,10% (A) | RDC max. (mΩ) | Muster |
---|