| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 8-18 V |
| Ausgang 1 | 8 V / 0.45 A |
| Ausgang 2 | 15 V / 0.45 A |
This reference design provides an isolated power supply for automotive IGBT gate drivers. The primary-side regulated flyback controller LM25184-Q1 is used to avoid optocoupler and improve system reliability. Three transformers are used to achieve multiple outputs and facilitate flexible system layout.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691214110003 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular | 3 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) | |
| 750344812 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 691214110003 | SPEC |
| 750344812 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
|---|