IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM26420 | Demoboard TIDA-00804

Automotive i.MX6 Quad Core Processor Power Reference Design

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.3-5 V
Schaltfrequenz1850-2650 kHz
Ausgang 11.8 V / 1 A
Ausgang 23.3 V / 1.5 A
IC-RevisionE2

Beschreibung

The TIDA-00804 reference design is a low-cost discrete power solution for the i.MX6Q quad core application processor. All the DCDC regulators operate at frequencies above the AM radio broadcast band to avoid interference with the radio and to provide a small solution size due to smaller filter components. The first stage DC-DC converter can support a voltage input range of 6V to 42V, allowing the design to support start-stop operation as well as load dump. The second stage DC-DC converters provide all the necessary power rails to power the i.MX6Q. No power sequencer is necessary for this design. The PWB is a 4 layer board with 2 oz. copper to provide good power dissipation at 85 C ambient.

Eigenschaften

  • Wide input voltage range: off battery 6V to 42V power supply to support start-stop system and load dump
  • The DC-DC regulators all operate above 1.8 MHz to avoid AM band interference
  • Very small form factor: 75mm x 58mm circuit board dimensions
  • No power sequencer necessary
  • Less than 5% ripple on all power rails

Typische Anwendungen

  • Automotive Instrument Cluster/ Automotive Infotainment Head Unit

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Material Muster
744310095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 0.95 14.4 5 13 6.2 90 Superflux
744310150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 1.5 9.6 4.75 12 12.7 80 Superflux
744310200SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 2 8.7 3 9 14.2 58 Superflux
744311220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 2.2 10.2 5.6 13 11.4 52 Superflux
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744310095SPEC
744310150SPEC
744310200SPEC
744311220SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Material Muster