IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (106)

Texas Instruments LM2776 | Demoboard TIDA-01063

High Accuracy AC Current Measurement Reference Design using PCB Rogowski Coil Sensor

Details

TopologieLadungspumpe
Eingangsspannung2.5-5.5 V
Ausgang 1-3.3 V

Beschreibung

TIDA-01063 is a reference design for current sensing using a PCB Rogowski Coil sensor to achieve very good linearity for wide measurement range at very low system BOM cost. PCB Rogowski sensor is advantageous for isolated current measurement due to very high bandwidth of 20 MHz and fast settling time of 50 ns. Auto-zeroing, 12nV/√Hz noise density of INA188 makes it suitable to achieve 12 bit system resolution for full scale current of 1000 A. Using simple IIR digital integration algorithm and scalable sampling rate it is possible to achieve better magnitude and phase response.

Eigenschaften

Remark: BOM and Schematics are added with EVM board.

  • 0.058% Nonlinearity (Least Square Best FitStraight Line)
  • Very High Sensor Bandwidth of 20 MHz
  • Uncalibrated Accuracy of 0.2%
  • Theoretical Settling Time of 50 ns
  • No Core Saturation
  • Current Sensing for Multi-Conductor Using SingleSensor
  • Low Footprint and BOM Cost

Typische Anwendungen

  • ID and FD Fan, Screw Feeder, Feed Pump, Steam Boiler
  • Elevators and Escalators: Traction Inverter Motor Control
  • HVAC Systems: HVAC Motor Control, Compressor, Chiller, Blower

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Verfügbarkeit prüfen