Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 8-40 V |
Ausgang 1 | 5 V / 3 A |
IC-Revision | E1 |
Compact design for automotive single-port USB charging featuring the new synchronous 36V, 3A LM43603 SIMPLE SWITCHER and the TPS2543 USB Switch and Controller. LM2904 is used to provide cable droop compensation.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744314650 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 6.5 | 6.6 | 2 | 6 | 21.5 | 50 | Superflux |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|