Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 6-40 V |
Ausgang 1 | 5 V / 5 A |
IC-Revision | 1 |
PMP9402 is a dual USB car charger. This design utilizes the LM3150, TPS2561 Dual Channel Power Switch and a TPS2513 USB Dedicated Charging Port Controller. This design operates from 6 to 40V in. The output is set to 5V; both channels have a 2.5A current limit. This design has a switching frequency of 300 kHz. This design is intended for after-market automotive applications.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443331000 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 10 | 6.7 | 9.4 | 11.7 | 23.1 | Ferrite | 5.5 | 35 | – | – | – | – | 2 | SMT | – | – | ||
![]() | 614004134726 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM USB 2.0 Type A Up Right | – | – | – | – | – | – | – | – | USB 2.0 | Type A | Up Right | Receptacle | 4 | THT | 30 | Tray |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443331000 | SPEC | |
![]() | 614004134726 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|