IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LM3409 | Demoboard TIDA01415

42-V PFET buck controller for high power LED drives

Details

TopologieAbwärtswandler
IC-RevisionE1

Beschreibung

The LM3409, LM3409-Q1, LM3409HV, and LM3409HV-Q1 are P-channel MOSFET (PFET) controllers for step-down (buck) current regulators. They offer wide input voltage range, high-side differential current sense with low adjustable threshold voltage and fast output enable/disable function and a thermally enhanced 10-pin, HVSSOP package. These features combine to make the LM3409 family of devices ideal for use as constant current sources for driving LEDs where forward currents up to 5 A are easily achievable.The LM3409 devices use constant off-time (COFT) control to regulate an accurate constant current without the need for external control loop compensation. Analog and PWM dimming are easy to implement and result in a highly linear dimming range with excellent achievable contrast ratios. Programmable UVLO, low-power shutdown, and thermal shutdown complete the feature set.

Eigenschaften

  • LM3409-Q1 and LM3409HV-Q1 are Automotive Grade Products: AEC-Q100 Grade 1 Qualified
  • 2-Ω, 1-A Peak MOSFET Gate Drive
  • VIN Range: 6 V to 42 V (LM3409, LM3409-Q1)
  • VIN Range: 6 V to 75 V (LM3409HV, LM3409HV-Q1)
  • Differential, High-Side Current Sense
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • No Control Loop Compensation Required
  • 10,000:1 PWM Dimming Range
  • 250:1 Analog Dimming Range
  • Supports All-Ceramic Output Capacitors and Capacitor-less Outputs
  • Low-Power Shutdown and Thermal Shutdown
  • Thermally Enhanced 10-Pin, HVSSOP Package

Typische Anwendungen

  • LED Driver, Automotive Lighting, General Illumination
  • Constant Current Source

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
IR,40K(A)
IRP,40K(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD Speicherdrossel, 47 µH, 3.3 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität47 µH
Sättigungsstrom 13.3 A
Sättigungsstrom @ 30%4.3 A
Nennstrom3 A
Performance Nennstrom4.25 A
Gleichstromwiderstand64 mΩ
Eigenresonanzfrequenz7.9 MHz
Bauform1280 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen