IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM3445 | Demoboard PMP4327A

Non-isolated Dimmable LED Driver with improved line regulation

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung90-132 V
Ausgang 112.4 V / 0.31 A
IC-RevisionA

Beschreibung

This reference design demonstrates a high efficiency non-isolated dimmable LED driver solution using LM3445. With additional feed-forward circuit, improved line regulation <+/-2% performance is achieved. The input range is 90~132Vac and output is 40V310mA.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
7447720392SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 3900 0.27 8050 0.88 Gestanzt 9.5 0.22
61300111121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 1 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447720392SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61300111121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster