IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LM3481MM | Demoboard LM3481-FLYBACKEVM

Isolated Flyback Topology Evaluation Module for LM3481 Boost Controller

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung5-32 V
Schaltfrequenz100-1000 kHz
Ausgang 112 V / 3 A
IC-RevisionB

Beschreibung

The Texas Instruments LM3481-FLYBACKEVM helps designers evaluate the performance of the LM3481 DC/DC Boost Controller in an isolated flyback topology. The EVM operates from an 5.5V to 36V input and provides a Isolated 12V output at 2A.

Eigenschaften

Current Mode OperationAdjustable Undervoltage Lockout With HysteresisPulse Skipping at Light LoadsInternal Push-Pull Driver With 1-A Peak Current Capability

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
750316152
SPECFlyback Transformer
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
–Verfügbarkeit prüfen