| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 19-375 V |
| Schaltfrequenz | 130 kHz |
| Ausgang 1 | 12 V / 0.04 A |
| IC-Revision | C |
This reference design has an ultra-wide input voltage range from 19-375V DC / 19-265V AC, and provides an isolated output of 12.0V/40mA. A linear regulator provides a second output of 5.0V/15mA.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744821120 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | 0.5 | 20 | 1000 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.8 | 17.5 | THT | ||
![]() | 750370271 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | – | 4 | – | – | 2500 | – | 13.8 | 23.9 | 11 | SMT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|