| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3.5-60 V |
| Schaltfrequenz | 200-2200 kHz |
| Ausgang 1 | 2 A |
This reference design is designed for high performance data acquisition(DAQ) systems to improve the dynamic range of 20 bit differential input ADCs. Many DAQ systems require the measurement capability at a wide FSR (Full Scale Range) in order to obtain sufficient signal dynamic range. Many earlier reference designs for SAR ADCs have used the THS4551 FDA (fully differential amplifier). However, the THS4551 is limited to a 5.4V maximum supply which is not sufficient for realizing the true 10Vpp differential output (10V FSR) required to maximize the dynamic range of SAR ADCs with a 5V reference. This reference design explores the benefits of a true 10Vpp differential output by implementing TI's new THS4561 FDA which has a maximum supply of 12.6V. You will see that this design was able to achieve superior performance to the previous design (TIDA-01054) while also lowering overall power consumption.
24-µA Quiescent Current in RegulationHigh Efficiency at Light Load (DCM and PFM)Meets EN55022/CISPR 22 EMI standardsIntegrated Synchronous RectificationAdjustable Switching Frequency: 200 kHz to 2.2 MHz (500 kHz default)
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Ti | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | VPE | Raster (mm) | Reihen | Gender | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744025006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2828 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 2.8 | 2.8 | 2.8 | – | – | 6.8 | 1.1 | 1.3 | 59 | SMT | – | – | – | 550 | – | – | – | ||
![]() | 744031680 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3816 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 3.8 | 3.8 | 1.65 | – | – | 68 | 0.32 | 0.22 | 12 | SMT | – | – | – | 1000 | – | – | – | ||
![]() | 691213710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 213 - 5.00 mm Horiz.l Entry Modular | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 16 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 10 | – | – | – | Karton | – | 10 | – | – | THT | – | – | – | – | 5 | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | 3 | – | – | THT | – | – | – | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | 3 | – | – | THT | – | – | – | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | SMT | – | – | – | 4000 | – | – | – | ||
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | |||
![]() | 9774050360R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | 5 | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | M3 | 4.2 | 6 | 650 | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744025006 | SPEC | |
![]() | 744031680 | SPEC | |
![]() | 691213710002 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
| 885012006057 | SPEC | ||
![]() | 9774050360R | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Ti | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | VPE | Raster (mm) | Reihen | Gender | Muster |
|---|