| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-275 V |
| Ausgang 1 | 18 V / 0.55 A |
| IC-Revision | A |
The LM5021-2 is an off-line controller that can work in CCM and DCM. A pulse skip mode improves the efficiency of this isolated flyback, and flattens the curve at most loads. It is also suitable for power line communication PSU.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750811434 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | 770 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744743102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1000 | 0.42 | 0.69 | 2.5 | 1.6 | Gestanzt |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
|---|