| Topologie | Sperrwandler |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (mA) | fres (MHz) | Version | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7508110338 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | 325 | – | – | – | – | – | – | 1.5 | – | – | 4000 | – | 20.32 | 24.38 | 16 | THT | ||
![]() | 744741101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 900 | 9.4 | Schrumpfschlauch | – | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1 | – | – | – | 8.5 | 8.5 | 5.5 | THT | ||
![]() | 74408943220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 1400 | 19 | SMT | – | – | – | 1.1 | 0.022 | 0.213 | – | – | – | 4.8 | 4.8 | 3.8 | SMT | ||
![]() | 744773047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2 SMT-Speicherdrossel | 2460 | 50 | – | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 1.82 | 0.0047 | 0.11 | – | – | – | 4 | 4.5 | 3.2 | SMT | ||
![]() | 750315797 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Inductor | 15000 | – | – | – | – | – | – | 0.35 | – | – | – | – | 35.56 | 37.34 | 34.29 | THT | |
![]() | 744824433 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | THT | – | – | – | 4 | 3.3 | 0.035 | 250 | 1500 | MnZn | 27.5 | 18.5 | 33 | THT | ||
![]() | 7447016 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | 8 | 0.029 | 0.015 | – | – | – | 19 | 11.1 | – | THT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7508110338 | SPEC | |
![]() | 744741101 | SPEC | |
![]() | 74408943220 | SPEC | |
![]() | 744773047 | SPEC | |
![]() | 750315797 | SPEC | – |
![]() | 744824433 | SPEC | |
![]() | 7447016 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (mA) | fres (MHz) | Version | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|