| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 400 V |
| Schaltfrequenz | 135-560 kHz |
| Ausgang 1 | 36 V / 4 A |
| IC-Revision | E |
The LM5021 off-line pulse width modulation (PWM) controller contains all of the features needed to implement highly efficient off-line single-endedflyback and forward power converters using currentmode control. The LM5021 features include an ultra- low (25 µA) start-up current, which minimizes power losses in the high voltage start-up network. A skip cycle mode reduces power consumption with light loads for energy conserving applications (ENERGY STAR®, CECP, etc.). Additional features includeunder-voltage lockout, cycle-by-cycle current limit, hiccup mode overload protection, slope com- pensation, soft-start and oscillator synchronizationcapability. This high performance 8-pin IC has total propagation delays less than 100nS and a 1MHz capable oscillator that is programmed with a singleresistor.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012207103 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 1 µF | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 2 | 1.25 | 1.25 | – | |||
![]() | 744824433 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | L | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | 4 | 3.3 | 35 | 250 | 1500 | MnZn | 27.5 | 18.5 | 33 | THT | ||
![]() | 7447016 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 0.029 | 15 | – | – | – | 19 | 11.1 | – | THT | |
![]() | 74408943220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | – | – | 4838 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 1.4 | 19 | SMT | – | – | – | 1.1 | 0.022 | 213 | – | – | – | 4.8 | 4.8 | 3.8 | SMT | ||
![]() | 744773047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2 SMT-Speicherdrossel | – | – | 4532 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 2.46 | 50 | – | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 1.82 | 0.0047 | 110 | – | – | – | 4 | 4.5 | 3.2 | SMT | ||
![]() | 744741101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | 8055 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 0.9 | 9.4 | Schrumpfschlauch | – | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1000 | – | – | – | 8.5 | 8.5 | 5.5 | THT | ||
![]() | 7508110338 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | – | – | EE16/8/5 | – | – | – | – | – | – | 0.325 | – | – | – | – | – | – | 1.5 | – | – | 4000 | – | 20.32 | 24.38 | 16 | THT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012207103 | SPEC | ||
![]() | 744824433 | SPEC | |
![]() | 7447016 | SPEC | – |
![]() | 74408943220 | SPEC | |
![]() | 744773047 | SPEC | |
![]() | 744741101 | SPEC | |
![]() | 7508110338 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|