| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 100-130 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 6 A |
| IC-Revision | A |
This isolated continuous conduction mode (CCM) flyback reference design outputs 5 V at 6 A. The input is US line only (100 VAC-130 VAC).
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744821201 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | 2 | 1 | 45 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.8 | 18 | THT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|