| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 48-240 V |
| Schaltfrequenz | 135-560 kHz |
| Ausgang 1 | 6 V / 1.2 A |
| IC-Revision | B |
The PMP30280 reference design generates two isolated outputs (6V @ 1.2A / 20V @ 0.15A) from an AC input (48VAC to 240VAC). The LM5021 operates at either a fixed switching frequency or in a skip cycle mode when the converter load is light. The design uses an optical coupler to regulate the output and to improve transient response.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Verpackung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 875115250001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSHP Aluminium-Polymer-Kondensatoren | 330 µF | 2000 | 3500 | 20 | 660 | 8 | 8 | 15" Tape & Reel | – | – | – | 10 | – | – | 7.7 | 8.3 | – | V-Chip SMT | ||
![]() | 744821150 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 220 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.8 | 18 | THT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 875115250001 | SPEC | |
![]() | 744821150 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Verpackung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|