| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-460 V |
| Ausgang 1 | 16.5 V / 0.05 A |
| IC-Revision | B |
The PMP7146 has been designed especially for E-meters with PLC (power line communication) on board. The input filter shows high impedance to the PLC transmitter and the controller LM5021 works in constant switching frequency. A settable skip-mode improves the efficiency at light load. Two Bucks and an LDO supply the power to the digital section of the E-meter.
Remark: BOM is added with Schematic pdf.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750811434 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | 770 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744743102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1000 | 0.42 | 0.69 | 2.5 | 1.6 | Gestanzt |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
|---|