| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Ausgang 1 | 10.5 V / 1.8 A |
| IC-Revision | B |
The PMP10164 reference design supplies 10.5V@1.8A from universal AC mains; the isolated Flyback topology is the most used for low power range due to single magnetic component. Since the load is a power line communication chip, a fixed frequency modulation has been chosen. The controller LM5021 performs also pulse skip mode thus improving efficiency at light load. A synchronous rectification controller UCC24630 has been employed to increase the efficiency and the thermal performance.
87% efficiency at full load and 230Vac
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | ISAT,10% (A) | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744743471 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 0.8 | 2.3 | 0.98 | Gestanzt | 0.58 | 470 | 1.5 | – | – | – | 8 | 8 | 12.5 | THT | ||
![]() | 74404300082 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 3.7 | 170 | – | – | 3.5 | 0.82 | 0.018 | – | – | – | 4.8 | 4.8 | 2.8 | SMT | ||
![]() | 744822110 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | THT | 1 | 10000 | 0.36 | 250 | 1500 | MnZn | 17.5 | 13 | 22 | THT | ||
| 750811226 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | ISAT,10% (A) | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|