IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LM5022 | Demoboard PMP20468

LM5022 Isolated Flyback Power-over-Ethernet Camera Reference Design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung36-57 V
Ausgang 112 V / 2 A
IC-RevisionA

Beschreibung

PMP20468 is an isolated flyback converter utilizing the LM5022 controller for Power-over-Ethernet applications. This design has a minimum operating input voltage of 36V, a maximum input voltage of 57V, and an output of 12V @ 2A of load current. Switching frequency is set to 420kHz. A custom Wurth transformer is used in this design.

Eigenschaften

36V to 57V input, 12V @ 2A outputLM5022 controller for an isolated flyback topology to achieve over 89% efficiency over all operating conditionsCompact size, slim form factor, suitable for power-over-ethernet camera applicationsSolution size: 81mm x 38mm91% peak efficiency

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Version
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
L(µH)
n
VT(V (AC))
Bauform
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PoE Übertrager für Power over Ethernet, Flyback, 32 - 57 V (DC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
VersionFlyback 
Input Voltage 32 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 112 V
Ausgangsstrom 11 A
Induktivität82 µH
Übersetzungsverhältnis2.5:1:0.75 
Prüfspannung1500 V (AC)
BauformRM6 
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen