IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LM5022-Q1 | Demoboard PMP21783

60-W, Ultra-wide range power supply reference design

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung12 V
Ausgang 15 V / 3 A
IC-RevisionC

Beschreibung

This reference design provides a 12-Vdc, 5-Vdc, and 3.3-Vdc output from an ultra-wide range of both AC and DC inputs. A universal 85 to 265-Vac input can be applied to the input of the quasi-resonant flyback. For DC inputs ranging from 24 to 150-Vdc, a boost creates a 150-V bus voltage that is fed to the QR flyback. If the input is 150 to 250-Vdc, the boost does not switch to improve efficiency while still powering the flyback and other down stream converters.

Eigenschaften

  • Accepts a 24-V to 250-Vdc input or universal AC input
  • Flyback design achieves 85% efficiency across load
  • Buck converters can both achieve 92% efficiency
  • Single-sided assembly on the PCB

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
Material
LR(µH)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCC SMT-Hochstrominduktivität, 3.3 µH, 14.1 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Performance Nennstrom14.1 A
Sättigungsstrom 119.3 A
Sättigungsstrom @ 30%22.8 A
Gleichstromwiderstand7.15 mΩ
MaterialFerrite 
Nenninduktivität2.6 µH
Eigenresonanzfrequenz51 MHz
Verfügbarkeit prüfen