IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM5022-Q1 | Demoboard PMP22270

Adjustable output voltage, 200-W SEPIC power supply reference design

Details

TopologieSEPIC Buck-Boost Topologie
Eingangsspannung38-42 V
Ausgang 1200 V / 4 A
IC-RevisionC

Beschreibung

This 200-W SEPIC converter reference design supplies a non-isolated adjustable 5-V to 200-V output voltage with a maximum output current of 4 A. Output voltage is set using a 0% to 100% duty-cycle, pulse-width-modulation (PWM) input.

Eigenschaften

Provides 3x to 5x higher output power than traditional SEPICsAchieves a peak efficiency of greater than 93% (at 100-V output, 200 W)Controls the output voltage with PWM input from processorEnables low-input-ripple voltage and low EMI compared to flyback converters

Typische Anwendungen

  • Surgical equipment

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
691214110002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
750318760SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt
691214110002SPEC
750318760SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster