IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments LM5022 + UCC29002/1 | Demoboard PMP10099

Reverse Power Supply - Eight Inputs One Output Reference Design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung27-60 V
Ausgang 112 V / 1.1 A
IC-RevisionB

Beschreibung

This reference design is a power solution for reverse-powered telecom applications. Up to eight isolated inputs provide one common output; the load is shared equally between all active converters.

Eigenschaften

  • Load Sharing
  • 8 Inputs, 1 Common Output

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
VOut3
(V)
IOut3
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformMontageart Muster
744383360033SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 8.7 10.5 14 140 80 SMT 0.33 3020 SMT
7491193912SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE Übertrager für Power over Ethernet Flyback 36 - 57 V (DC) 12 1.2 5 2.8 3.3 4.3 120 15:1.5:1:3:5 1500 EFD15 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744383360033SPEC
7491193912SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
VOut3
(V)
IOut3
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformMontageart Muster