| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 100-250 V |
| Ausgang 1 | 14 V / 0.1 A |
| Ausgang 2 | 3.3 V / 0.2 A |
| IC-Revision | B |
The PMP7182.3(14V@0.1A) reference design is a 3.5W Quasi Resonant Flyback which uses a LM5023 and was intended for Consumer Electronics applications. It can generate an Isolated 14 volt output at 0.1 Amps from an input 100 to 250 Volts AC. This design has multiple outputs.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744821039 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | 0.3 | 39 | 3000 | 250 | 1500 | MnZn | 15.8 | 7.8 | 18 | THT | ||
| 750811831 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|