| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Ausgang 1 | 24 V / 0.67 A |
| Ausgang 2 | 3.3 V / 0.05 A |
| IC-Revision | D |
The PMP8655 reference design uses the LM5023 quasi-resonant flyback controller to generate 24V@0.7A output from an universal input. Particular attention to light load efficiency resulted in more than 82% efficiency for 1W output power and 90VAC input. In addition, the valley switching of the LM5023 allows this design to achieve a maximum efficiency of 88%.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744822110 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | 1 | 10 | 360 | 250 | 1500 | MnZn | 17.5 | 13 | 22 | THT | ||
| 750314149 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|