| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 195-265 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 4.2 A |
| IC-Revision | B |
The PMP8677 reference design uses the LM5023 quasi-resonant fly back controller to generate 12V@4.2A. The full load efficiency is more than 91% for low and high line.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744822110 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | 1 | 10 | 360 | 250 | 1500 | MnZn | 17.5 | 13 | 22 | THT | ||
![]() | 750815330 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | – | 0.8 | – | – | 3750 | – | 27.05 | 32.25 | 22.86 | THT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|